Publique sus productos
Chief Tempo™ Flat Panel In-Wall Single-Box Mount System
Legrand-AV

Chief Tempo™ Flat Panel In-Wall Single-Box Mount System

Traducido por Google,

El sistema de montaje empotrado en pared Chief Tempo™ Flat Panel Single-Box es el miembro más reciente de la familia Tempo, que combina el soporte de pantalla, el almacenamiento de equipos empotrados y el acceso de servicio en una sola carcasa integrada, en lugar de la disposición de múltiples cajas utilizada por el sistema de montaje empotrado en pared Tempo estándar. Se presentó en 2026 y está diseñado para encajar en estructuras de montantes estándar de 16 pulgadas entre centros sin necesidad de cortar los montantes, lo que simplifica el trabajo de preparación para carpinteros y electricistas antes de la instalación audiovisual.

El sistema sigue un flujo de trabajo de instalación en dos etapas que se ajusta a la secuencia de la construcción comercial: la estructura se instala y se fija a los montantes al inicio de la obra, antes de colocar el pladur, y la pantalla se monta y se pone en marcha posteriormente, una vez finalizados los acabados. Esto permite que los técnicos de electricidad y audiovisuales trabajen de forma independiente, sin depender unos de otros. Una vez instalada la pantalla, el soporte permite realizar correcciones posteriores a la instalación para nivelación, aplomo y desplazamiento lateral, y, al igual que el resto de la familia Tempo, ofrece una extensión de servicio de hasta 27 cm (10,65 pulgadas) para que un solo técnico pueda extraer la pantalla de la pared y acceder al cableado o a los componentes almacenados sin necesidad de desmontarla por completo.

Dentro de la única carcasa, los paneles de almacenamiento Lever Lock™ ofrecen a los instaladores un lugar para asegurar un reproductor multimedia o un componente similar de bajo voltaje, y las perforaciones en todos los lados de la caja permiten planificar el enrutamiento flexible de conductos y cables según las necesidades específicas del sitio. El sistema cuenta con la certificación UL 2442 para su instalación en estructuras metálicas y de madera. Las dimensiones, el peso y la capacidad de carga completas aún no estaban disponibles en el sitio web del fabricante al momento de crear esta página, ya que la línea de productos se había lanzado solo unos días antes; esta página se actualizará una vez que se publiquen las especificaciones completas.

Chief posiciona el sistema Single-Box para pantallas pequeñas y medianas en orientación horizontal o vertical, dirigido especialmente a proyectos de construcción comerciales y de educación superior, donde simplificar la instalación de equipos audiovisuales empotrados en la pared a una sola caja —que se instala en una sola pasada— reduce la coordinación entre los equipos de enmarcación, electricidad y audiovisuales.

Especificaciones
  • Designed for small-to-medium displays in landscape or portrait orientation. Fits standard 16 in on-center stud framing without cutting studs. Provides up to 10.65 in of service extension and post-installation leveling, plumb, and lateral-shift correction. UL 2442 Listed for both metal and wood stud construction. Introduced in 2026; full dimensional and weight-capacity specifications had not yet been published by the manufacturer at the time of this listing.

Especificaciones técnicas
  • Referenciatempo-in-wall-single-box-mounts
  • Familia de productoTempo In-Wall Mounts
  • Grupo de productosIn-Wall Single-Box Mount System
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-08-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales