Publique sus productos
Chief Thinstall™ Wall Display Mount
Legrand-AV

Chief Thinstall™ Wall Display Mount

Traducido por Google,

El soporte de pared para pantallas Chief Thinstall™ es el modelo sin brazo giratorio de la familia Thinstall, diseñado para instalaciones que requieren un soporte de perfil bajo y casi a ras de la pared, en lugar de un alcance de movimiento completo. Se ofrece en dos sublíneas: una configuración fija (LSTU Large, MSTU Medium) que mantiene la pantalla completamente plana y rígida contra la pared, y una configuración inclinable (LTTU Large, MTTU Medium) que añade una ligera inclinación hacia abajo manteniendo el mismo perfil delgado.

La sublínea Fixed es la más delgada de las dos, plegándose hasta quedar a tan solo 10 mm de la pared (Chief la describe como menos del ancho de una moneda de un centavo) y admite pantallas de hasta aproximadamente 5 pulgadas (127 mm) de grosor detrás de la placa de montaje. Los modelos Fixed admiten pantallas de aproximadamente 32 pulgadas a 86 pulgadas (813–2184 mm), con el modelo Large (LSTU) clasificado para pantallas de 42–86 pulgadas y 125 lb (56,7 kg) y el modelo Medium (MSTU) clasificado para 32–65 pulgadas con la misma capacidad de 125 lb. La sublínea Tilt se ubica un poco más lejos de la pared con aproximadamente 19 mm (0,75 pulgadas) de profundidad, admite pantallas de hasta aproximadamente 2 pulgadas (51 mm) de grosor, proporciona aproximadamente 12° de inclinación hacia abajo y cubre pantallas de aproximadamente 26 pulgadas a 63 pulgadas con una capacidad de 100 lb (45,4 kg) dependiendo del modelo.

Ambas sublíneas comparten el mismo sistema de cierre sin herramientas Glide Lock para acoplar y desacoplar la pantalla, un soporte para cables que la separa ligeramente de la pared para facilitar el acceso a los cables, y una función de extracción inferior para acceder al cableado sin desmontar completamente la pantalla. El diseño de placa de pared abierta deja espacio libre alrededor de las tomas de corriente y las cajas de baja tensión en lugar de cubrirlas. Debido a que el perfil ultrafino deja muy poco espacio detrás de la pantalla para tomas de corriente o componentes, Chief recomienda específicamente combinar este soporte con una caja de almacenamiento empotrada Proximity (PAC525 o PAC526) para alojar el cableado y la alimentación por separado. La línea cuenta con la certificación UL.

El soporte de pared para pantallas Thinstall se suele especificar para instalaciones en comercios, hostelería, salas de control, señalización digital y cine en casa, donde la pantalla debe quedar lo más pegada posible a la pared. Se elige la versión fija cuando no se necesita inclinación y la versión inclinada cuando se requiere un pequeño ángulo hacia abajo.

Especificaciones
  • Fixed sub-line (LSTU Large, MSTU Medium): collapses to approximately 10 mm off the wall, accommodates displays up to 127 mm thick, covers 32–86 in screens at up to 125 lb (56.7 kg). Tilt sub-line (LTTU Large, MTTU Medium): approximately 19 mm deep, accommodates displays up to 51 mm thick, approximately 12° of tilt, covers 26–63 in screens at up to 100 lb (45.4 kg). VESA compatibility 200 x 200 mm to 800 x 500 mm. UL Listed. Primary material: steel.

Especificaciones técnicas
  • Referenciathinstall-wall-mounts
  • Familia de productoThinstall Wall Mounts
  • Grupo de productosFixed & Tilt Low-Profile Mounts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-08-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales