Publique sus productos
PLEXO³ cabinet- IP 65 - IK 09 - 2 (+1) modules - 1 row
Legrand

PLEXO³ cabinet- IP 65 - IK 09 - 2 (+1) modules - 1 row

Traducido por Google,
Plexo³ - Armario estanco IP 65, fundas multifunción y accesorios Autoextinguible: resistencia al hilo incandescente 650°C Permite realizar montajes conforme a IEC 61 439 - 3 Armarios estancos IP 65 - IK 09 - Clase II Puerta y armario totalmente reversibles. Chasis y placas frontales extraíbles desde versiones de 2 filas hasta riel de 2 posiciones para productos modulares y cajas moldeadas. Distancia entre rieles 150 mm Puede equiparse con placas perforadas y placas frontales sólidas para el montaje de productos no modulares Manija de la puerta bloqueable, cubierta sellable y placa frontal. Material de poliestireno resistente a los golpes Color de la caja gris claro L750A, color de la cubierta gris oscuro R746A Se suministra sin bloques de terminales - Para obtener más información, contáctenos: https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Especificaciones
  • Cabinet 2 modules Number of rows : 1 Number of modules : 2 (+1)
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLG-001902
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-04-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)174
  • Ancho (mm)93
  • Profundidad (mm)109
Información relacionada
  • Material principalPoliestireno
  • Peso Neto (kg)345
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Código ETIMEG000011
  • Nombre ETIMCabinet enclosures
  • Nombre UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
  • Código UNSPSC3912
  • Código Uniclass 2015Pr_60_70_22_11
  • Descripción Uniclass 2015Cable distribution cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 27 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectrical Cabinets and Enclosures
  • Número OmniClass23-35 31 27
  • Título OmniClass Power Distribution Units
  • CSI UniFormat II CódigoD5010
  • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution