Publique sus productos
Atlantic IP66 waterproof enclosures - IK10 - RAL 7035 square version 300x300x160 mm to 1200x1200x400mm
Legrand

Atlantic IP66 waterproof enclosures - IK10 - RAL 7035 square version 300x300x160 mm to 1200x1200x400mm

Traducido por Google,
Cajas metálicas Atlantic - IP 66 según norma EN/IEC 60529 (IP 55 para armario de 2 puertas). LCIE N° 17079010A - IK 10 según EN/IEC 62262 (EN 50102) - Nema 4x y Nema 12, 1 puerta, 2 puertas - cULus, Bureau Véritas, TÜV aprobado - Atenuación EMC 20 dB (para una atenuación de 40 a 50 dB a 1 GHz, según dimensiones, consultarnos) - Excelente resistencia a la corrosión ya los agentes climáticos - Revestimiento de poliéster texturizado (80 μm). Bisagras y ejes con tratamiento anticorrosión de alto rendimiento - Puerta reversible. Cerradura de doble barra - placa de perforación baja - equipo de autocentrado - Ajuste de profundidad opcional desde arriba. 600 x ancho 600 mm - Acepta todos los accesorios Atlantic - Para obtener más información, contáctenos: https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Especificaciones
  • RAL 7035 Square Version enclosures - Without openwork - Outside height: 300 - Outside width: 300 - External depth: 160 - Number of doors: 1 - Weight: 4.1 kg
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLG-Atlantic-version-carree
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-04-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Peso Neto (kg)4091
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Código ETIMEG000011
  • Nombre ETIMCabinet enclosures
  • Nombre UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
  • Código UNSPSC3912
  • Código Uniclass 2015Pr_60_70_22_11
  • Descripción Uniclass 2015Cable distribution cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 27 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectrical Cabinets and Enclosures
  • Número OmniClass23-35 31 27
  • Título OmniClass Power Distribution Units
  • CSI UniFormat II CódigoD5010
  • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution