Publique sus productos
Self-contained emergency lighting autotest-addressable luminaire
Self-contained emergency lighting autotest-addressable luminaire
    Legrand

    Self-contained emergency lighting autotest-addressable luminaire

    Traducido por Google,
    Luminaria autónoma de Evacuación LEDs, 45lm 1h, IP43 IK07, direccionable SATI, para establecimientos de recepción de trabajadores y establecimientos de recepción de público Luminaria de plástico equipada con soporte de montaje enchufable con empalme automático de terminales Empotrable con accesorio ref. 0 626 94 Instalable directamente en el gancho de las antiguas luminarias desde 1998 Iluminación por corte ref. 0 626 75 Funcionalidad de mayor visibilidad y señalización de iluminación de evacuación Para obtener más información, póngase en contacto con nosotros: https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
    Especificaciones
    • very low power consumption (0,5 W) certified NF Environment and NF AEAS Performance SATI Equipped with Ni-Mh batteries with low impact on the environment
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLG-BAES-Evacuation-SATI-Adressable
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-10-31
    • Número de edición1
    • Altura (mm)125
    • Ancho (mm)225
    • Profundidad (mm)45
    Información relacionada
    • Material principalPolicarbonato
    • Peso Neto (kg)400
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de emergencia
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Código UNSPSC391117
    • Código Uniclass 2015Pr_30_36_08_28
    • Descripción Uniclass 2015Emergency exit devices
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloEmergency Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 13
    • Título OmniClass Emergency Lighting

    Disponibilidad en regiones

    Europa