Publique sus productos
46 Series LED Exit Sign
Signify

46 Series LED Exit Sign

Traducido por Google,
El letrero de salida LED de la serie Chloride 46 Line ofrece un diseño delgado de fundición a presión que permite que estas salidas sean discretas, al mismo tiempo que proporciona la excelente visibilidad requerida para las unidades de emergencia.
Especificaciones
  • Product Benefits:
    • Low profile sign is less obtrusive than the traditional sign, making it more aesthetically appealing
    • Available in numerous finishes that are complimentary to many different spaces
    • Multiple mounting options means flexibility for different needs
    Product Features:
    • UL listed for damp locations
    • Housing is constructed of die cast aluminum
    • Available in single face or double
    • 6 letter height with 3/4 stroke
Especificaciones técnicas
  • Referencia46_Series_LED_Exit_Sign
  • Familia de productoChloride
  • Grupo de productosIndoor luminaires - Exit emergency
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-09-12
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de emergencia
  • Clasificación IFC Aplique de luz