Publique sus productos
Cable trays CABLOFIL pre-spliced FASCLICAUTO
Legrand

Cable trays CABLOFIL pre-spliced FASCLICAUTO

Traducido por Google,
Fasclic auto, 8% de ahorro de tiempo en la instalación: montaje más rápido SIN HERRAMIENTA en un clic - función de guía para alineación de longitud - alcance de 2 metros - Para obtener más información, contáctenos: http://www.legrandcablemanagement.fr/contacts.html
Especificaciones
  • Pre-jointed Cable trays with safety edge, galvanized steel, height 54mm, length 3m, width 50 to 600mm
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLG-FASCLIC-AUTO
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2018-04-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)54
  • Profundidad (mm)3000
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Código ETIMEC000047
  • Nombre ETIMCable tray/wide span cable tray
  • Nombre UNSPSCPower distribution units PDUs
  • Código UNSPSC39121017
  • Código Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
  • Descripción Uniclass 2015Cable trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 36
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCable Trays for Electrical Systems
  • Número OmniClass23-37 11 13
  • Título OmniClass Communication Cable Trays
  • CSI UniFormat II CódigoD5010
  • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution