Publique sus productos
Freestanding cabinets Linkeo Legrand with double front door - width 800mm - from 2026x600mm to 2026x1000mm
Legrand

Freestanding cabinets Linkeo Legrand with double front door - width 800mm - from 2026x600mm to 2026x1000mm

Traducido por Google,
Este armario independiente de 19 pulgadas Linkeo tiene una puerta de cristal serigrafiado doble y está acabado en antracita RAL 7016. Los armarios Linkeo de 19 pulgadas se pueden unir y equipar con un zócalo.
Especificaciones
  • Capacity 42U.
    4 sides locked with key lock to ensure security.
    Metal structure provides IP20 (protected against solid objects larger than 12.5 mm in diameter) and IK08 (protected against mechanical impact with an energy of 5 joules) protection.
    Double front glass door with screen printing, equipped with a locking bolt and 2 metal hinges. Door opening suitable for small spaces.
    Panels with automatic equipotential connection.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLG-Linkeo-Freestanding-cabinets-with-double-front-door-width-800freestanding-cabinets-linkeo-legrand-with-double-front-door-width-800mm-from-2026x600mm-to-2026x1000mm
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-11-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2026
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)600
Información relacionada
  • Material principalAcero Carbono
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución