Publique sus productos
Metal enclosures XL³ 400 - IP 43 - 600x575x175 mm
Legrand

Metal enclosures XL³ 400 - IP 43 - 600x575x175 mm

Traducido por Google,
Armarios de distribución XL³ 400 - Toma aparatos hasta 400 A - Ignífugo hasta 750 °C/5 s según IEC 60 695-2 para instalación en edificios públicos (hasta 100 kVA para armarios Clase II) - Capacidad: 24 módulos por fila - Armarios RAL 7035, zócalos RAL 7004 - Puerta a pedir por separado - Se suministra plano con montantes funcionales montados en la parte trasera, placa pasacables orientable y accesorios de unión (horizontal y vertical) - Para más información contacte con nosotros : https://www .legrand.fr/pro/nous-contacter
Especificaciones
  • Metal enclosures - IP 43 - IK 08 with kit and door - IP 40 - IK 08 with door - IP 30 - IK 07 without doorTo be equipped - Height : 600 mm - Faceplate height : 550 mm - Width total : 575 mm - Width usable : 515 mm - Depth : 175 mm
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLG-XL3_400-Metal
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-04-30
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)575
  • Profundidad (mm)175
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Peso Neto (kg)12362
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Código ETIMEG000011
  • Nombre ETIMCabinet enclosures
  • Nombre UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
  • Código UNSPSC3912
  • Código Uniclass 2015Pr_60_70_22_11
  • Descripción Uniclass 2015Cable distribution cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 27 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectrical Cabinets and Enclosures
  • Número OmniClass23-35 31 27
  • Título OmniClass Power Distribution Units
  • CSI UniFormat II CódigoD5010
  • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution