Publique sus productos
External cable sleeves - XL³ 4000 - IP55 - Height 2000 mm
Legrand

External cable sleeves - XL³ 4000 - IP55 - Height 2000 mm

Traducido por Google,
Pasacables y puertas XL³ 4000 - IP 30 - IK 07 - IP 55 - IK 08 con puerta y kit de estanqueidad para su uso en la unión de envolventes - Constan de la combinación de conjunto "techo-base", montantes estructurales, montantes funcionales, trasera y paneles laterales RAL 7035, zócalos RAL 7004 - Altura 2000 o 2200 mm - Capacidad 24 módulos (armarios ancho 725 o ancho 975 con pasacables interior), 36 módulos (armarios ancho 975) - Alto útil de frente 1800 mm (1700 mm sólo si se utiliza el marco de soporte giratorio) o 2000 mm - Para obtener más información, contáctenos: https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Especificaciones
  • Cable sleeves modular metal Structural uprights - Fit onto the "roof-base" assembly - Take the side and rear panels - Set of 4 uprights - Height : 2000 mm
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLG-XL3_4000-GaC
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-04-30
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)475
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Código ETIMEC002935
  • Nombre ETIMAccessories for cable carrying system
  • Nombre UNSPSCElectrical sleeves
  • Código UNSPSC39121404
  • Código Uniclass 2015Pr_20_29_10_11
  • Descripción Uniclass 2015Cable sleeves
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectrical
  • Número OmniClass23-35 31 27
  • Título OmniClass Power Distribution Units
  • CSI UniFormat II CódigoD5010
  • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution