Publique sus productos
Lehnertwand Vista DUO partition glass wall
Lehnertwand Vista DUO partition glass wall
Lehnertwand Vista DUO partition glass wall
Lehnertwand Vista DUO partition glass wall
Lehnertwand Vista DUO partition glass wall
Lehnertwand Vista DUO partition glass wall
Lehnertwand Vista DUO partition glass wall
Lehnertwand Vista DUO partition glass wall

    Lehnertwand Vista DUO partition glass wall

    Traducido por Google,

    Aislamiento acústico elegante para espacios de trabajo modernos: Lehnertwand Vista DUO, nuestro milagro transparente y acústico

    La mampara Lehnert Vista DUO eleva el concepto de aislamiento acústico a un nuevo nivel ofreciendo el máximo rendimiento con un mínimo de perfiles. Este extraordinario sistema de mamparas divisorias se caracteriza por su doble acristalamiento, su alto aislamiento acústico y sus puertas de doble acristalamiento enrasadas. Al no tener soportes que molesten visualmente, no solo es estéticamente agradable, sino que también cumple con los requisitos acústicos más exigentes. Por ello, es la solución ideal para espacios en los que tanto la estética como el aislamiento acústico son de suma importancia.

    Las superficies de vidrio de la pared Lehnert Vista DUO, sujetas únicamente por delicados perfiles de unión, se fusionan perfectamente entre sí y las puertas encajan a ras de la superficie. Los bordes con polvo son cosa del pasado.

    Para la electrificación, ofrecemos la opción de paneles laterales de puerta de aluminio especiales que ya están preparados de fábrica para la integración de interruptores y enchufes.

    Silencio perfecto: aislamiento acústico superior con la pared Lehnert Vista DUO

    Además de su atractivo estético, tanto los elementos de vidrio como las puertas de la pared Lehnert Vista DUO se caracterizan por sus excelentes valores de aislamiento acústico. Esto permite mantener conversaciones discretas o trabajar de forma muy concentrada sin distraerse con ruidos molestos.

    Momentos protegidos: persianas venecianas para estilo y privacidad

    Con el uso de persianas horizontales integradas, puede elevar su lugar de trabajo a un nuevo nivel. Nuestras persianas de alta calidad le brindan el máximo control sobre la luz y la privacidad, al mismo tiempo que agregan un toque de elegancia y estilo a su entorno de oficina. Con un diseño atractivo que complementa perfectamente cualquier decoración de oficina, nuestras persianas agregan un toque estético a su espacio que es a la vez moderno y atemporal. Un argumento de peso para una mayor concentración y productividad. Se garantiza un funcionamiento sin mantenimiento y sin problemas mediante la instalación entre los paneles de vidrio; no es necesario limpiar las lamas.

    Seguridad en altura: protección anticaídas con estilo en su entorno de trabajo

    La mampara de separación Vista DUO de Lehnert también convence en cuanto a protección anticaídas, que se puede conseguir fácilmente con pequeños ajustes en los componentes. Esto hace que nuestra solución de mampara de separación no solo sea estéticamente agradable, sino también segura y fiable. Esta combinación la convierte en la opción ideal para los edificios de oficinas modernos, incluido el certificado de prueba de seguridad.

    Futuro verde: la sostenibilidad como principio rector

    Otro punto a destacar de Lehnertwand Vista DUO es su sostenibilidad. Siguiendo el concepto de «diseño circular», nuestros tabiques divisorios de sistema se pueden desmontar por completo y reutilizar sin ninguna pérdida de calidad. Esto permite una adaptación flexible a los conceptos de vestuarios, promueve la longevidad del producto y reduce al mismo tiempo el impacto medioambiental. El uso de materiales sostenibles como el aluminio «verde» y el reciclaje de determinados componentes después de la fase de uso también ayudan a reducir la huella ecológica. Nuestras soluciones respetuosas con el medio ambiente ayudan a las empresas a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad y a realizar una contribución positiva a la protección del medio ambiente.

    Pensamiento innovador, rediseño de espacios: el futuro comienza aquí

    Sumérjase en el mundo de Lehnertwand Vista DUO y déjese inspirar por su tecnología innovadora y su elegante diseño. Nuestro experimentado equipo estará a su lado desde la primera consulta hasta la implementación final para garantizar que sus conceptos de espacio se hagan realidad de la mejor manera posible. Explore las numerosas posibilidades que ofrece Lehnertwand Vista DUO y permítanos trabajar juntos para convertir su visión en realidad.

    Revestimiento de fachada Vista DUO: ¡la fusión armoniosa de aislamiento acústico y transparencia!

    Especificaciones
    • Construction principle

      Movable partition wall system in aluminum construction as a studless 2-shell all-glass construction with filigree floor and ceiling profiles without support profiles

      Design of floor, ceiling and wall profiles

      Connection profiles 1-piece or 2-piece, uniform height 45 mm

      Fall protection 1-piece, height 65 mm (Ceiling profile)

      Wall thickness

      100 mm profile thickness

      100 mm door frame and door side panel

      Wall height

      Maximum height 3.200 mm

      Wall length

      Unlimited

      Glass surface

      Maximum 3 m² glass area can be realized without glass joint

      Types of glass

      Double glazing with combinations of:

      10 mm toughened safety glass (ESG)

      10 mm laminated safety glass (VSG) with and without sound insulation film

      12 mm toughened safety glass (ESG)

      12 mm laminated safety glass (VSG) with and without sound insulation film

      Variants: satinized glass, printed or lacquered glass,

      Glass with film applied at the factory

      Glass joint

      Butt-jointed without profile, glass joints with a passivated, recessed pure acrylate dry seal, joint width 2 mm

      Corner design

      With polished, butt-jointed glass edges

      Horizontal blind

      Installation of electric horizontal blinds in the space between the panes in the glass wall

      and Vista DUO door possible

      Door frame

      Aluminum frame, double or single rebate with 3-dimensionally adjustable hinge substructure

      Door leaves

      Vista DUO door 100 mm thick with flush glazing, frameless glued-on glass made of

      6 and 8 mm toughened safety glass, optionally with integrated door closer (ITS)

      Vista DUO door 100 mm thick with closed surface,

      Plain or wood decor, optionally with integrated door closer (ITS)

      Frameless all-glass door leaf made of 8 or 10 mm toughened safety glass or 10 mm laminated safety glass

      made of ESG with sound insulation film

      40 mm thick aluminum tubular frame door leaf with various types of glazing

      Wooden door leaf 40 mm with melamine resin coating, plain or wood decor

      All-glass sliding door made of ESG 10 mm with running track in front of ceiling profile

      fixed with retraction and end damping

      All commercially available door and push handles can be used

      Sound insulation

      Version with:

      10mm ESG/12mm ESG RwP = 42 dB

      10mm ESG/10mm VSG-SI RwP = 46 dB

      10mm ESG/12mm VSG-SI RwP = 47 dB

      12mm ESG/12mm VSG-SI RwP = 45 dB

      12mm VSG-SI/12mm VSG-SI RwP = 51 dB

      Vista DUO glass door RwP = 45 dB

      Vista DUO door with panel RwP = 42 dB

      Door element with wooden door RwP up to 36 dB

      Aluminum tubular frame door RwP up to 38 dB

      All-glass door RwP up to 33 dB

      Sliding door RwP up to 40dB (Wall)

      Electrification

      Installation of switches and sockets in special aluminum door side panel, width 125 mm.

      Light switch (low-voltage system) integrated in frame possible

      Surfaces and colors

      Door frames, floor, ceiling and wall connection profiles made of extruded aluminum profiles.

      Standard finishes:

      RAL 9005 Deep black matt surface fine structure

      RAL 9016 Traffic white surface fine structure

      RAL 7016 Anthracite gray surface fine structure

      Lehnert silver white aluminum surface fine structure

      Anodized E6/EV1 

      Further finishes available in all RAL, NCS and anodized shades.

      Glass lacquer finishes for RAL matching panels

      Special “Black Edition” version with aluminum profiles, door fittings, profile seals and add-on parts in RAL 9005 deep black

    Especificaciones técnicas
    • Referencialehnertwand-vista-duo
    • Familia de productoPartition Walls
    • Grupo de productosAll glass partition walls
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2024-09-25
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)100
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Particiones

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Austria
    Suiza