Publique sus productos
Fixa scenmodul Idun B120
Lekolar

Fixa scenmodul Idun B120

Traducido por Google,
Idun es una serie versátil de módulos de escena y asientos escalonados para preescolares y estudiantes más jóvenes en la escuela. El hecho de que todas las unidades se puedan combinar hace que sea muy fácil crear un entorno de aprendizaje diverso que se sienta a medida y único. Estamos muy orgullosos de Idun Nordic Ecolabel (5031 0099) y, por lo tanto, contribuye a un entorno de aprendizaje sostenible. Full Idun está hecho de madera contrachapada de abedul con certificación FSC. Dimensiones: 120x99x20cm. Combínelo con la escalera escénica 111 805 y obtenga una escena de escalera de 3 peldaños.
Especificaciones
  • Idun är en mångsidig serie scenmoduler och gradänger för förskolan och de yngre eleverna i skolan. I och med att alla enheter kan kombineras är det mycket enkelt att skapa en varierande lärmiljö som känns måttsydd och unik. Vi är mycket stolta över att Idun är Svanenmärkt (5031 0099) och därför bidrar till en hållbar lärmiljö. Hela Idun är tillverkad av FSC-certifierad björkplywood. Mått: 120x99x20 cm. Kombinera med scentrappa 111805 och få en 3-stegs scentrappa.

Especificaciones técnicas
  • Referencia111806
  • Familia de productoFixa Play
  • Grupo de productosScenmodul
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-04-14
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros

Disponibilidad en regiones

Europa