Publique sus productos
Fixa podium björk pentagon 36
Fixa podium björk pentagon 36
Fixa podium björk pentagon 36
    Lekolar

    Fixa podium björk pentagon 36

    Traducido por Google,
    Los podios vienen en tres alturas diferentes y en cinco formas diferentes: triángulo, cuadrado, rectángulo, pentágono y hexágono. Los soportes simples en forma de embragues de conexión inteligentes aseguran que los podios no se deslicen, mientras que los umbrales de los podios se pueden dividir y reorganizar rápidamente. Los lados de los podios están hechos de abedul o de madera contrachapada pigmentada en blanco, pero la parte superior también está disponible en 14 colores de laminado diferentes. Las dimensiones del podio están hechas a juego con los módulos base de almacenamiento FIXA.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia114171
    • Familia de productoFixa Play
    • Grupo de productosPodier
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-11-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)100
    • Ancho (mm)360
    • Profundidad (mm)310
    Información relacionada
    • Material principalContrachapado
    • Material secundarioLaminado
    • Diseñado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros

    Disponibilidad en regiones

    Europa