Publique sus productos
Fixa toppdyna vila 3 multisoft, D36
Lekolar

Fixa toppdyna vila 3 multisoft, D36

Traducido por Google,
Cojín Nordic Ecolabeled en espuma fría adaptado para las casas Fixa. Perfecta cuando la Casa Fixa se va a convertir en un acogedor rincón de lectura o cuando quieres estar soltero pero no aislado. El tejido Multisoft es desenfundable y lavable. Estuche de material bicapa compuesto por tejido 49% poliuretano y 51% poliéster. Impermeable. Secar con un paño húmedo y lavar a máquina hasta 90 °C. Con etiqueta ecológica nórdica, número de licencia 3031 0084.
Especificaciones técnicas
  • Referencia117088
  • Familia de productoFixa Play
  • Grupo de productosDynor
  • Día de publicación2020-11-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalContrachapado
  • Material secundarioLaminado
  • Diseñado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros

Disponibilidad en regiones

Europa