Publique sus productos
Fixa sortera 3: låda
Lekolar

Fixa sortera 3: låda

Traducido por Google,
FIXA sort and organic está disponible como cajas bajas para colocar directamente en el suelo o sobre una mesa, o como módulo 3:1. FIXA organic es perfecto para guardar material de manualidades y con ruedas se convierte en un pequeño carrito de material. El almacenamiento de clasificación FIXA, con los compartimentos más pequeños, funciona muy bien para ejercicios de clasificación o tareas matemáticas que consisten en dividir números o mostrar cómo funcionan las fracciones de una manera sencilla. Ambos módulos están disponibles en contrachapado de abedul lacado transparente o pigmentado en blanco.
Especificaciones técnicas
  • Referencia117353
  • Familia de productoFixa Play
  • Grupo de productosSortera
  • Día de publicación2020-11-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)80
  • Ancho (mm)880
  • Profundidad (mm)360
Información relacionada
  • Material principalContrachapado
  • Material secundarioLaminado
  • Diseñado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros

Disponibilidad en regiones

Europa