Publique sus productos
Fixa 4 House D46
Lekolar

Fixa 4 House D46

Traducido por Google,
Con la casa FIXA puedes crear una acogedora sala de estar con un colchón suave o puedes usar la casa como escenario para un juego de roles. Si desea crear un lugar más sensorial, puede proyectar visuales en la pared interior de la casa o colocar un espejo FIXA para explorar profundidades y simetrías. O cuelgue hermosos materiales sensoriales o artículos relacionados con el tema de los listones en el techo de la casa.
Especificaciones técnicas
  • Referencia117521
  • Familia de productoFixa Play
  • Grupo de productosLekhus
  • Día de publicación2020-10-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)117
  • Ancho (mm)117
  • Profundidad (mm)46
Información relacionada
  • Material principalContrachapado
  • Material secundarioLaminado
  • Diseñado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros