Publique sus productos
Fixa whiteboard 2 bred
Fixa whiteboard 2 bred
    Lekolar

    Fixa whiteboard 2 bred

    Traducido por Google,
    La pizarra blanca FIXA está disponible en dos alturas, dos anchos y en cuatro formas diferentes. La forma irregular hace una agradable transición entre las formas bajas y altas. La pizarra más pequeña tiene las mismas proporciones que una FIXA House y encaja muy bien entre sí. Las pizarras se pueden usar de muchas maneras, para instrucciones o documentación en áreas activas y de reunión, como tablero de mensajes en el guardarropa, o ¿por qué no usarlas para dibujar fondos para narraciones y juegos de rol?
    Especificaciones técnicas
    • Referencia117660
    • Familia de productoFixa Play
    • Grupo de productosWhiteboard
    • Día de publicación2020-11-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1500
    • Ancho (mm)880
    Información relacionada
    • Material principalContrachapado
    • Material secundarioLaminado
    • Diseñado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros

    Disponibilidad en regiones

    Europa