Publique sus productos
Matte adjustable small seat
Lekolar

Matte adjustable small seat

Traducido por Google,
La silla para estudiantes Matte está disponible en varios colores, tanto en el pie como en el asiento/respaldo. También está disponible en varios tamaños para adaptarse a la mayoría de las edades. Las sillas sin ruedas tienen almohadillas absorbentes de sonido para un ambiente de ruido más silencioso. Tanto el asiento como el respaldo están hechos de laminado duradero de alta presión. La silla de estudiante de colores estándar Matte es ensamblada por Lekolar y, por lo tanto, se puede entregar rápidamente.
Especificaciones técnicas
  • Referencia39504
  • Familia de productoMatte
  • Grupo de productosChair
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-02-06
  • Número de edición1
  • Altura (mm)740
  • Ancho (mm)387
  • Profundidad (mm)579
Información relacionada
  • Material principalLaminado
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)4.8
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56

Disponibilidad en regiones

Europa
Dinamarca
Finlandia
Noruega
Suecia