Publique sus productos
Loke ø 60 Akustik height 75
Lekolar

Loke ø 60 Akustik height 75

Traducido por Google,
Loke es una nueva serie de mesas de pedestal redondas en muchas alturas y tamaños. La mesa cabe en cualquier lugar y se puede utilizar con o sin silla. Elija entre laminado de alta presión y linóleo. Acero inoxidable cepillado como marco.
Especificaciones técnicas
  • Referencia80279
  • Familia de productoLoke
  • Grupo de productosTable Akustik
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-02-06
  • Número de edición1
  • Altura (mm)750
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)700
Información relacionada
  • Material principalLaminado
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56