Publique sus productos
Loke ø 80 HT height 112
Lekolar

Loke ø 80 HT height 112

Traducido por Google,
Loke es una nueva serie de mesas de pedestal redondas en muchas alturas y tamaños. La mesa cabe en cualquier lugar y se puede utilizar con o sin silla. Elija entre laminado de alta presión y linóleo. Acero inoxidable cepillado como marco.
Especificaciones técnicas
  • Referencia80288
  • Familia de productoLoke
  • Grupo de productosTable HT
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-02-06
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1120
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)800
Información relacionada
  • Material principalLaminado
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56