Publique sus productos
Wille 3-tray freestanding
Lekolar

Wille 3-tray freestanding

Traducido por Google,
Con el sistema de rieles Wille con rieles de pared y módulos independientes, finalmente puede brindar a los ambientes grandes y pequeños la característica, la estructura y la estética esperadas. Todo, desde la decoración completa de la gran biblioteca multimedia, un pequeño estante para zapatos inteligente debajo de las escaleras.
Especificaciones técnicas
  • Referencia80972
  • Familia de productoWille
  • Grupo de productosCombinations
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-02-06
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1800
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)700
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Perchas, colgadores
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015SL_90_10_27
  • Descripción Uniclass 2015Entrance halls
  • Número OmniClass23-21 41 11 13
  • Título OmniClass Commercial Clothes Stands
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings