Publique sus productos
Wille 2-tray freestanding with coat hanger and bench
Wille 2-tray freestanding with coat hanger and bench
Wille 2-tray freestanding with coat hanger and bench
Wille 2-tray freestanding with coat hanger and bench
Wille 2-tray freestanding with coat hanger and bench
    Lekolar

    Wille 2-tray freestanding with coat hanger and bench

    Traducido por Google,
    Con el sistema de rieles Wille con rieles de pared y módulos independientes, finalmente puede brindar a los ambientes grandes y pequeños la característica, la estructura y la estética esperadas. Todo, desde la decoración completa de la gran biblioteca multimedia, un pequeño estante para zapatos inteligente debajo de las escaleras.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia80978
    • Familia de productoWille
    • Grupo de productosCombinations
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-11-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1782
    • Ancho (mm)640
    • Profundidad (mm)702
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Perchas, colgadores
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Descripción Uniclass 2015Shelves and storage units
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 53 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloStorage Racks
    • Número OmniClass23-21 11 11 11
    • Título OmniClass Commercial Storage Shelves
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings