Publique sus productos
Elly rutschkana
Elly rutschkana
    Lekolar

    Elly rutschkana

    Traducido por Google,
    Un tobogán acuático interior para los más pequeños. Construcción muy firme en contrachapado de abedul FSC de 18 mm, con superficie de laminado de alta presión. Pequeña escalera por un lado y corredera por el otro. Asas en ambos lados. Totalmente ensamblado. Dimensiones: 120x60x60cm. Diseño Johanna Beach.
    Especificaciones
    • En inomhusrutschkana för de allra minsta. Mycket stadig konstruktion i 18 mm björkplywood FSC, med yta av högtryckslaminat. Liten trappa på ena sidan och kana på den andra. Handtag på båda sidor. Levereras monterad. Mått: 120x60x60 cm. Design Johanna Strand.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia81382
    • Familia de productoDino and Elly
    • Grupo de productosPlay furniture
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-04-14
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros

    Disponibilidad en regiones

    Europa