Publique sus productos
Wille Console 30
Wille Console 30
Wille Console 30
Wille Console 30
    Lekolar

    Wille Console 30

    Traducido por Google,
    Con el sistema de rieles Wille con rieles de pared y módulos independientes, finalmente puede brindar a los ambientes grandes y pequeños la característica, la estructura y la estética esperadas. Todo, desde la decoración completa de la gran biblioteca multimedia, un pequeño estante para zapatos inteligente debajo de las escaleras.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia81549
    • Familia de productoWille
    • Grupo de productosEntré
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-11-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)90
    • Ancho (mm)22
    • Profundidad (mm)330
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Perchas, colgadores
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Descripción Uniclass 2015Shelves and storage units
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 53 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloStorage Racks
    • Número OmniClass23-21 11 11 11
    • Título OmniClass Commercial Storage Shelves
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings