Publique sus productos
Corner module Snake 45 degrees low back
Corner module Snake 45 degrees low back
Corner module Snake 45 degrees low back
    Lekolar

    Corner module Snake 45 degrees low back

    Traducido por Google,
    Los diferentes módulos de Snake facilitan el equipamiento para diferentes situaciones de aprendizaje. Sección con respaldo. Dimensiones: Altura del asiento 43 cm. 85 x 70 x 115 cm. Espuma fría. Patas lacado plata, RAL 9006. Tapizado en tela estándar X2.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia81982
    • Familia de productoSnake
    • Grupo de productosSofa
    • Día de publicación2020-12-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1150
    • Ancho (mm)850
    • Profundidad (mm)700
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Dinamarca
    Finlandia
    Noruega
    Suecia

    Productos similares