Publique sus productos
Seating module Snake 500 high back
Seating module Snake 500 high back
Seating module Snake 500 high back
Seating module Snake 500 high back
Seating module Snake 500 high back
    Lekolar

    Seating module Snake 500 high back

    Traducido por Google,
    Los diferentes módulos de Snake facilitan el equipamiento para diferentes situaciones de aprendizaje. Sección con respaldo. Dimensiones: Altura del asiento 43 cm. 50 x 62 x 165 cm. Espuma fría. Patas lacado plata, RAL 9006. Tapizado en tela estándar X2.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia82377
    • Familia de productoSnake
    • Grupo de productosSofa
    • Día de publicación2020-12-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1650
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)620
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Dinamarca
    Finlandia
    Noruega
    Suecia

    Productos similares