Publique sus productos
Sittmodul Snake 500 låg rygg
Lekolar

Sittmodul Snake 500 låg rygg

Traducido por Google,
Los diferentes módulos de Snakes facilitan la decoración para diferentes situaciones de aprendizaje. Sección trasera. Dimensiones: Altura del asiento 43 cm. 50 x 62 x 115 cm. Espuma fría. Los huesos de plateado, RAL 9006. Revestido en tejido estándar X2.
Especificaciones técnicas
  • Referenciasittmodul-snake-500-lag-rygg
  • Familia de productoSnake
  • Grupo de productosSofa
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1150
  • Ancho (mm)500
  • Profundidad (mm)620
Información relacionada
  • Material principalTela
  • Diseñado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás

Disponibilidad en regiones

Europa
Dinamarca
Finlandia
Noruega
Suecia

Productos similares