Publique sus productos
MEGATRON-1NB-LF
Archivados

MEGATRON-1NB-LF

>Minimum Flow = 1 gpm - Maximum Flow = 44 gpm >TM-420-LF-DT-RF Thermostatic Mixing Valve >3/4" Recirculation Manifold Piping, Dial Thermometer & Ball Valve >Recirculation Pump with Aqua-stat Control >GFCI Single, Electrical Outlet with On/Off Switch >Approvals: ASSE 1070, CSA >Strut Mounted - Eco-Mix Certified Lead Free Construction
Especificaciones
  • Inlets: 3/4" Outlet: 1" Minimum Flow(GPM): 1 Maximum Flow(GPM): 35 Overall Width: 38" Overall Height: 48" Overall Depth: 10" Certifications: ASSE 1017 (Valve Only) Lead Free
Especificaciones técnicas
  • Referenciamegatron1nb
  • Familia de productoPipe structures
  • Grupo de productosWater temperature control stations
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-02-03
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)48
  • Ancho (pulgadas)34
  • Profundidad (pulgadas)1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)125
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías
  • Clasificación IFC Segmento de tubería