Publique sus productos
Model 9201EFE AXION® Emergency Tempering Valve

Model 9201EFE AXION® Emergency Tempering Valve

Traducido por Google,

La válvula de templado de emergencia AXION ® modelo 9201EFE mezcla termostáticamente agua fría y caliente para proporcionar un suministro de fluido seguro para un único lavado de ojos/cara de emergencia, con un caudal de 12 gpm (38,8 L).


La válvula mezcladora termostática de emergencia modelo 9201EFE (pendiente de patente) mezcla termostáticamente agua fría y caliente para proporcionar un suministro de fluido seguro para el equipo de lavado de ojos de emergencia. Además, para garantizar un suministro de agua a prueba de fallos para las estaciones de lavado de ojos de emergencia, se abre una serie de válvulas de derivación de agua fría en caso de pérdida de presión de agua caliente. (No se suministran medidores; la norma ASSE 1071 recomienda que los medidores se coloquen de 5 a 8 pies (1,52 a 2,44 m) aguas abajo para obtener la medición de temperatura más precisa).

  • Un caudal de 1 a 12 gpm (3,8 a 45,4 L) para un mejor control de la temperatura en todo el rango operativo
  • El diseño y la tecnología superiores de AXION proporcionan una solución de seguridad completa para una mayor comodidad de las víctimas.
  • La caída de presión interna más baja para esta clase de válvula (ventaja cuando la presión de suministro es baja)
  • Tecnología de termostato a base de cera para un tiempo de respuesta rápido con control de temperatura probado y altamente confiable
  • El caudal de derivación de agua fría más alto de la industria (83 % del caudal nominal tibio)
  • Diseño de válvula de latón con topes de retención internos
  • Los asientos de válvula de gran tamaño resisten fallas causadas por materias extrañas
  • Un nuevo y eficiente diseño de lanzadera elimina el atasco de la válvula mezcladora termostática
  • Un diseño de embudo personalizado mejora el control de la temperatura a caudales bajos
  • La temperatura de salida está configurada de fábrica en 85° F (29° C).
  • Agua templada: el límite de temperatura alta está configurado de fábrica en 90° F (32° C).
  • Las válvulas de derivación de agua fría están cerradas durante el funcionamiento normal, independientemente del caudal.

Listados CSA: Certificado CSA según ASSE 1071, ANSI/ISEA Z358.1 y secciones aplicables de CSA B125.3.

Especificaciones
  • Model 9201EFE (patent pending) is a thermostatic mixing valve that mixes hot and cold water to supply tempered water of up to 12 gpm (45.4 L) for emergency eyewash fixtures. Unit employs a paraffin filled thermostatic mixing element. Lowest internal pressure drop where supply pressure is low, and a high Cold Water Bypass flow rate of 10 gpm (37.8 L). The improved brass design with a one piece casting uses internal check stops, over-sized valve seats, a shuttle design that eliminates valve binding, and a funnel design to improve temperature control with better mixing at low flow rates. Lime and calcium resistant components are used throughout. The outlet temperature factory setting is 85° F (29° C). Maximum operating pressure: 125 psi (8.62 Bar). Temperature adjustment range 60 - 90° F (16 - 35° C). Min/max inlet hot water temperature: 120°/180° F (49°/82° C), with recommended inlet temperature: 140° F (60° C). Min/max inlet cold water temperature: 40°/70° (4.4°/21.1° C). Inlet 1/2" NPT(F). Outlet 3/4" NPT(F).

Especificaciones técnicas
  • Referenciahaws-9201efe
  • Familia de productoPipework Fittings
  • Grupo de productosTempered Water Systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-02-08
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)5
  • Ancho (pulgadas)3
  • Profundidad (pulgadas)6
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)7
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías
  • Nombre UNSPSCThermal batteries
  • Código UNSPSC26111713
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_88
  • Descripción Uniclass 2015Thermostatic mixing valves
  • Número OmniClass23-27 31 29 15
  • Título OmniClass Thermostatically Controlled Mixing Valves