Publique sus productos
Model 9201E AXION® Emergency Tempering Valve

Model 9201E AXION® Emergency Tempering Valve

Traducido por Google,

La válvula de templado de emergencia modelo 9201E AXION ® mezcla termostáticamente agua fría y caliente para proporcionar un suministro de fluido seguro para duchas de emergencia y equipos de lavado de ojos, con un caudal de 31 gpm (117,3 L).

La válvula mezcladora de emergencia modelo 9201E (pendiente de patente) mezcla termostáticamente agua fría y caliente para proporcionar un suministro de fluido seguro para duchas de emergencia y equipos de lavado de ojos. Además, para garantizar un suministro de agua a prueba de fallos para las estaciones de ducha y lavaojos de emergencia, se abre una serie de válvulas de derivación de agua fría en caso de pérdida de presión de agua caliente. (No se suministran medidores; la norma ASSE 1071 recomienda que los medidores se coloquen de 5 a 8 pies (1,52 a 2,44 m) aguas abajo para obtener la medición de temperatura más precisa).

  • Un caudal de 1 a 31 gpm (3,8 a 117,3 L) para un mejor control de la temperatura en todo el rango operativo
  • El diseño y la tecnología superiores de AXION proporcionan una solución de seguridad completa para una mayor comodidad de las víctimas.
  • La caída de presión interna más baja para esta clase de válvula (ventaja cuando la presión de suministro es baja)
  • Tecnología de termostato a base de cera para un tiempo de respuesta rápido con control de temperatura probado y altamente confiable
  • El caudal de derivación de agua fría más alto de la industria (65 % del caudal nominal tibio)
  • Diseño de válvula de latón con topes de retención internos
  • Los asientos de válvula de gran tamaño resisten fallas causadas por materias extrañas
  • Un nuevo y eficiente diseño de lanzadera elimina el atasco de válvulas
  • Un diseño de embudo personalizado mejora el control de la temperatura a caudales bajos
  • La temperatura de salida está configurada de fábrica en 85° F (29° C).
  • Agua templada: el límite de temperatura alta está configurado de fábrica en 90° F (32° C).
  • Las válvulas de derivación de agua fría están cerradas durante el funcionamiento normal, independientemente del caudal.

Listados CSA: Certificado CSA según ASSE 1071, ANSI/ISEA Z358.1 y secciones aplicables de CSA B125.3.

Especificaciones
  • Model 9201E (patent pending) is a thermostatic mixing valve that mixes hot and cold water to supply tempered water to emergency shower and eyewash fixtures requiring flow up to 31 gpm (117.3 L). Unit employs a paraffin filled thermostatic mixing element. Lowest internal pressure drop where supply pressure is low, and a high Cold Water Bypass flow rate of 20 gpm (75.7 L). The improved brass design with a one piece casting uses internal check stops, oversized valve seats, a shuttle design that eliminates valve sticking, and a funnel design to improve temperature control with better mixing at low flow rates. Lime and calcium resistant components are used throughout. The outlet temperature factory setting is 85° F (26° C). Maximum operating pressure: 125 psi (8.62 Bar). Temperature adjustment range 60 - 90° F (16 - 35° C). Maximum inlet temperature: 180° F (82° C). Recommended inlet temperature: 140° F (60° C). Minimum inlet temperature: 120° F (49° C) Inlets 1-1/4" NPT(F). Outlet 1-1/4" NPT(F).

Especificaciones técnicas
  • Referenciahaws-9201e
  • Familia de productoPipework Fittings
  • Grupo de productosTempered Water Systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-05-26
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)5
  • Ancho (pulgadas)4
  • Profundidad (pulgadas)8
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)10
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías
  • Nombre UNSPSCThermal batteries
  • Código UNSPSC26111713
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_88
  • Descripción Uniclass 2015Thermostatic mixing valves
  • Número OmniClass23-27 31 29 15
  • Título OmniClass Thermostatically Controlled Mixing Valves