Publique sus productos
LTBL/SIDESWING Window

LTBL/SIDESWING Window

Traducido por Google,
En nuestra gama de productos coordinados y armonizados, las ventanas y las puertas correderas son una combinación perfecta. El perfil estrecho de la hoja aumenta el flujo de luz. Bisagras ocultas y accesorios visibles en acero inoxidable cepillado se suman al diseño sólido y elegante. Las manijas de acero inoxidable tienen un diseño único Let there be light.
Especificaciones
  • Side hung wooden window. Exterior aluminum cladding as option. U-value 1,2 standard, down to 0,9 as option. Concealed hinges (not when aluminum cladding). Handles of brushed stainless steel, unique Let there be light design. Frame depth: 105mm (115mm aluminum cladding)
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLTBL-SIDESWING
  • Familia de productoLet There Be Light
  • Grupo de productosWindows
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-03-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1200
  • Ancho (mm)700
  • Profundidad (mm)105
Links
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana de guillotina
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Windows
  • Número OmniClass23-17 13 15 23
  • Título OmniClass Wood Casement Windows
  • CSI UniFormat II CódigoB2020
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Europa Asia