Publique sus productos
LTBL/TOP TURN Window
LTBL/TOP TURN Window
LTBL/TOP TURN Window
LTBL/TOP TURN Window
LTBL/TOP TURN Window

    LTBL/TOP TURN Window

    Traducido por Google,
    En nuestra gama de productos coordinados y armonizados, las ventanas y las puertas correderas son una combinación perfecta. El perfil estrecho de la hoja aumenta el flujo de luz. Bisagras ocultas y accesorios visibles en acero inoxidable cepillado se suman al diseño sólido y elegante. Las manijas de acero inoxidable tienen un diseño único Let there be light.
    Especificaciones
    • Top turn wooden window Exterior aluminum cladding as option. U-value 1,2 standard, down to 0,9 as option. Concealed hinges. Handles of brushed stainless steel, unique Let there be light design. Frame depth: 105mm (115mm aluminum cladding)
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLTBL-TOP-TURN
    • Familia de productoLet There Be Light
    • Grupo de productosWindows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-03-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1400
    • Ancho (mm)1400
    • Profundidad (mm)105
    Links
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana de guillotina
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Windows
    • Número OmniClass23-17 13 15 23
    • Título OmniClass Wood Casement Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Europa Asia