Publique sus productos
CISABAC Clôture Mobile Grillagée Bardée CMGB 220
CISABAC Clôture Mobile Grillagée Bardée CMGB 220
CISABAC Clôture Mobile Grillagée Bardée CMGB 220
    Archivados

    CISABAC Clôture Mobile Grillagée Bardée CMGB 220

    • For the protection of pedestrians at work sites
    • Anti-lifting hook
    • Optional power strut
    Especificaciones
    • [LIST] • 2,05m Height x 1,89m Length • Weight 32kg • 2,05m Height x 3,5m Length • Weight 48kg [/ LIST]
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCMGB220
    • Familia de productoClôture
    • Grupo de productosClôture Mobile
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-09-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2050
    • Ancho (mm)1890
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero Galvanizado
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)32
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Obra
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Ss_25_14
    • Descripción Uniclass 2015Fence systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFences and Gates
    • Número OmniClass23-11 25 19
    • Título OmniClass Fences
    • CSI UniFormat II CódigoG
    • CSI UniFormat II TítuloSITEWORK