Publique sus productos
JLG 600AJ

JLG 600AJ

Traducido por Google,
Una plataforma elevadora es una de las máquinas más confiables para trabajar en alturas, hay varias tareas que se deben realizar en alturas, como servicios de pintura, limpieza y mantenimiento, también es utilizada por la industria de la construcción para llevar a cabo varias operaciones en altura de manera segura. Ya sean plataformas elevadoras articuladas o telescópicas, Manlift ofrece plataformas elevadoras JLG altamente confiables en alquiler para que las personas puedan trabajar de manera segura y eficiente en las alturas. El elevador de brazo articulado JLG 600AJ proporciona una altura de trabajo de 20,46 m con gran flexibilidad. Elevadores de brazo articulado (diseñados para alcanzar y pasar por encima de un objeto, los elevadores de brazo articulado tienen una o incluso dos juntas articuladas en el brazo principal que permiten que la máquina tenga un gran potencial de alcance). Los JLG 600AJ con motor diésel son muy adecuados para trabajos al aire libre que requieren maquinaria flexible para llevar a su personal y equipo en el aire de forma segura. Se pueden implementar en áreas con poco espacio para maniobrar y en terrenos irregulares. El brazo articulado opcional lo lleva a lugares de difícil acceso. Opción de chasis estrecho para facilitar la movilidad en áreas de trabajo congestionadas. Elección de modelos con brazo o sin brazo para una mayor versatilidad. Tracción en las cuatro ruedas opcional con eje oscilante para un excelente rendimiento en terrenos.
Especificaciones técnicas
  • Referenciajlg-600aj-articulated-boom-lift
  • Familia de productoEngine Powered Boom Lifts
  • Grupo de productosArticulating Boom Lift
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Obra