Traffic barrier - Construction fence - Recycled / recycling fencing
4.8(5 reseñas)
Traducido por Google,
Solución completa para el guiado seguro de peatones en zonas de acera. Apto para obra y demostración. - Revestimiento anti-cartel. - Gancho anti-levantamiento. - Posibilidades de rotulación, personalización de colores, logos. - Fácil y rápidamente desmontable y reparable. Esta barrera está disponible en dos dimensiones. Accesorios : placas de pie
Especificaciones
Length : 1045 mm ; Height 2000 mm ; Weight : 13 kg
Length : 2045 mm ; Height 2000 mm ; Weight : 25 kg
All colors are available