Publique sus productos
Vertical In-Line HVAC Pumps, Close Coupled, 1800 RPM

Vertical In-Line HVAC Pumps, Close Coupled, 1800 RPM

4.6 de 5 estrellas4.6(15 reseñas)
Traducido por Google,
Con un legado de calidad y durabilidad, las bombas verticales en línea EnviroFlo ofrecen confiabilidad y flexibilidad total para superar las limitaciones y atender todo tipo de aplicaciones HVAC. Tanto las configuraciones de acoplamiento dividido como las de acoplamiento cerrado están disponibles en un diseño de alta eficiencia que minimiza el consumo de energía y prolonga la vida útil.

Un impulsor de fundición de precisión y balanceado dinámicamente minimiza la vibración y maximiza la vida útil del cojinete. Un anillo de desgaste de la caja, cojinetes lubricados con grasa y un acoplamiento de velocidad variable son estándar.

Las bombas en línea verticales EnviroFlo están diseñadas para un fácil mantenimiento. Una configuración de extracción trasera proporciona un fácil acceso a las áreas interiores sin perturbar las conexiones de las tuberías. El diseño de acoplamiento dividido está disponible en 5 hp o más, y un impulsor de succión doble está disponible en los tamaños más grandes (12 y 14 pulgadas).

El alojamiento del cojinete se monta directamente en la voluta de la bomba para ahorrar espacio y proporcionar una alineación adecuada. Una base de canal de acero estructural pesado opcional está disponible para las versiones montadas en el piso. Si bien no requiere lechada, se recomienda.

Se ofrecen caudales de hasta 10 000 gpm con cabezales de hasta 400 pies tdh. La presión de trabajo de la caja es de 175 psi con 250 psi disponibles en modelos selectos.
Especificaciones técnicas
  • Referenciapatterson-vil-cc-01
  • Familia de productoMotor Pumps
  • Grupo de productosVIL-CC
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-04-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas

Disponibilidad en regiones

Norteamérica