Publique sus productos
1/2 hp Commercial Drain Pump

1/2 hp Commercial Drain Pump

5.0 de 5 estrellas5.0(13 reseñas)
Traducido por Google,
  • 1/2 cv.
  • Descarga de 2"
  • Manejo de sólidos de 3/8"

Liberty's 405 es una bomba de drenaje comercial especialmente diseñada para funcionar en situaciones de alta cabeza y alta temperatura. Nuestra tecnología QuickTree® proporciona una cubierta de acceso separada para facilitar la inspección del interruptor. Para aplicaciones de aguas residuales grises, el 405 es perfecto para bandejas de lavandería, fregaderos de múltiples compartimentos, fregaderos de barra, fregaderos de servicios públicos, lavavajillas y le permite la libertad de instalar accesorios donde las líneas de drenaje por gravedad no están disponibles. El sistema llega completamente ensamblado y listo para instalar.
Especificaciones técnicas
  • Referencialibertypumps-model405
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de productosPumps
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-09-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos