Publique sus productos
1-1/2 hp High Head Sewage Pump, LEH Series

1-1/2 hp High Head Sewage Pump, LEH Series

Traducido por Google,
  • 1.5 hp
  • Descarga de 2" o 3"
  • Manejo de sólidos de 2"

La LEH150 de Liberty es una bomba para aguas residuales de manejo de sólidos de cabeza alta de 2". La LEH150 cuenta con un cuerpo de hierro fundido de una sola pieza exclusivo de Liberty y cables de desconexión rápida en una longitud estándar de 25'. Disponible con descarga bridada de 2" o 3" y una variedad de voltajes, el LEH150 tiene una cabeza máxima de 70 pies y está respaldado por la garantía de 3 años de Liberty.
Especificaciones técnicas
  • Referencialibertypumps-leh150series
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de productosSewage and Sludge Pumps
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-09-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas