Publique sus productos
LSGX200-Series, 2 hp 2-Stage High Head Grinder Pump

LSGX200-Series, 2 hp 2-Stage High Head Grinder Pump

Traducido por Google,
  • 2 caballos de fuerza
  • Descarga de 1 1/4"

Las bombas trituradoras Omnivore® de la serie LSGX de 2 etapas de Liberty satisfacen las exigentes necesidades de las aplicaciones de aguas residuales comerciales y residenciales donde la capacidad de manejo de sólidos difíciles es crucial. El LSGX cuenta con un sistema de corte superior hecho de acero inoxidable 440 endurecido-Rockwell C 58, para cortar sólidos en pequeñas partículas antes de pasar a la descarga. El diseño de 2 etapas proporciona alta presión con capacidades máximas de altura de hasta 185 pies. Este rendimiento permite la instalación de un molinillo de diseño centrífugo donde anteriormente solo se usaban diseños de estilo de cavidad progresiva. Las aplicaciones incluyen hogares individuales o grupos, moteles, escuelas, centros comerciales, desarrollos a orillas de lagos y sistemas que requieren bombeo de aguas residuales de alta presión. Ya sea que esté reemplazando una bomba trituradora existente o personalizando un nuevo sistema de alcantarillado, el Omnivore® se puede empaquetar dentro de cualquier número de tamaños de tanque. (Para obtener un sistema completo, consulte 2448LSG, 2484LSG, D3648, D3672 o consulte a Liberty para obtener más información sobre un sistema personalizado ensamblado en fábrica utilizando Omnivore®).


Características

La bomba trituradora de 2 etapas LSGX Omnivore® cuenta con la tecnología patentada de corte V-Slice®. Esta nueva innovación proporciona más cortes por revolución para un rendimiento de trituración superior en aplicaciones exigentes de aguas residuales. El sistema de corte de acero inoxidable endurecido proporciona más de 370 000 cortes por minuto y desmenuza agresivamente jeans, trapos, pañales, toallas sanitarias y otros sólidos difíciles en una pasta fina. Un diseño exclusivo de voluta abierta elimina el tajamar, lo que mejora el flujo de sólidos y reduce el posible atasco de material en la voluta. Otras características incluyen un cuerpo de hierro fundido de una sola pieza, cable de alimentación de desconexión rápida, impulsores gemelos de acero inoxidable y sellos de eje dobles. Los condensadores son parte integral de la bomba, lo que elimina la necesidad de un costoso panel de control. Los sistemas completos de molinillo preensamblados están disponibles y están respaldados por la garantía limitada de 3 años de Liberty.
Especificaciones técnicas
  • Referencialibertypumps-lsgx200seriesomnivore
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de productosPumps
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-09-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas