Publique sus productos
APT Apartment Trolley Operator - Logic 5.0
APT Apartment Trolley Operator - Logic 5.0
    LiftMaster

    APT Apartment Trolley Operator - Logic 5.0

    Traducido por Google,

    Las soluciones personalizadas de LiftMaster ® son paquetes integrados que garantizan una integración perfecta de un sistema de puerta comercial motorizado. La combinación de tecnología avanzada, características y accesorios proporcionados por LiftMaster simplifica el proceso de determinar la mejor solución para cumplir con su aplicación específica de operador de puerta automática.

    Nada se compara con la fuerza y la inteligencia de los operadores de puertas comerciales de uso industrial de LiftMaster. Personalizables para cualquier entorno, estos son abridores imprescindibles para los lugares de trabajo más difíciles.

    • Para usar en puertas seccionales de apartamento de ciclo alto.
    • Ciclo de trabajo nominal: más de 100 ciclos por día
    • Entornos de alquiler y venta al por menor. El motor de montaje resistente garantiza un funcionamiento silencioso.
    • El carro de desconexión rápida con reconexión automática ahorra tiempo y facilita la reconexión.

    CARACTERISTICAS

    Conectividad empresarial
    Supervisión y control: la tecnología myQ® permite la supervisión y el control de los operadores a través de una aplicación móvil.
    Alertas en tiempo real - Indique el estado de las puertas a través de correo electrónico.

    Seguridad y protección empresarial
    Estándares de seguridad: cumple con los estándares de seguridad UL 325.
    Sensores de seguridad comerciales: proteja a personas y vehículos con sensores de seguridad y accesorios que evitan que la puerta se cierre ante obstrucciones.
    Temporizador de cierre - Temporizador de cierre integrado programable de 5 a 60 segundos en incrementos de 5 segundos. Permite el cierre automático temporizado de la puerta después de que la puerta alcanza la posición de apertura total.
    Security+ 2.0®: proteja el acceso a las instalaciones con la tecnología Security + 2.0, apertura solo para dispositivos registrados.

    Energía Comercial
    Disponible en 1/2 HP
    Conexiones de Doble Voltaje - Monofásicas: 115V y 230V
    Voltaje personalizable: para cumplir con los requisitos del trabajo

    Especificaciones

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaapt-apartment-trolley-operator
    • Familia de productoCommercial Door Operators
    • Grupo de productosIndustrial-Duty Series
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enMéxico
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Brazos hidráulicos
    • Clasificación IFC Elemento de apertura
    • Código ETIMEC000367
    • Nombre ETIMElectrical door opener
    • Nombre UNSPSCDoor openers
    • Código UNSPSC30171512
    • Código Uniclass 2015Pr_75_30_23_33
    • Descripción Uniclass 2015Garage door operators
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 71 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAutomatic Door Operators
    • Número OmniClass23-17 19 11 31
    • Título OmniClass Automatic Door Controls and Operators

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica