Publique sus productos
HDSL24UL 24VDC Heavy-Duty Variable Speed Slide Gate Operator
LiftMaster

HDSL24UL 24VDC Heavy-Duty Variable Speed Slide Gate Operator

Traducido por Google,

Independientemente del tipo de propiedad o las condiciones ambientales, los operadores de portones de LiftMaster brindan comodidad, seguridad y tranquilidad en comunidades y empresas de todo el país.

  • Ideal para puertas pesadas y aplicaciones extremas.
  • Clasificado para portones de hasta 75 pies y 3,000 lbs.
  • Velocidad de ciclo variable de 0,5 pies/seg. a 1 pie/seg.
  • Se integra fácilmente con la tecnología de control de acceso de LiftMaster.

CARACTERISTICAS

Conectividad de puerta

Monitoree y controle de forma segura: con la tecnología de myQ® para una visión y un control completos de los puntos de acceso de la comunidad y las instalaciones. Supervise y controle varias comunidades con Smart Community Access. Mejore la eficiencia y la productividad del almacén con Smart Facility Access.* *Cuando se vincula con un control de acceso con tecnología myQ. Se requieren datos móviles o conexión WiFi®. Pruebe el equipo regularmente y siga las instrucciones de seguridad.

Alertas de puerta en tiempo real: sepa cuándo se abre una puerta con alertas en tiempo real.

Comunicación inalámbrica de doble puerta: sincroniza el funcionamiento de la puerta y elimina la costosa excavación de zanjas; establezca la velocidad de forma independiente si es necesario.

Seguridad y protección de puertas

Función de cierre rápido: evite el acceso no autorizado con la función de cierre rápido que evita que los vehículos sigan de cerca.

Listado por UL - Probado según las pautas más estrictas de la industria UL 325. Se deben agregar dispositivos de atrapamiento secundarios para cumplir con los estándares UL325. Su instalador le recomendará dispositivos de atrapamiento secundarios adecuados para su instalación, como fotocélulas o sensores de borde.

Sensores de seguridad de la puerta: proteja a las personas que ingresan o salen de su puerta con sensores de seguridad que evitan que la puerta se cierre ante obstrucciones.

GARANTÍA

  • Garantía del operador: 7 años residencial, 5 años comercial
Especificaciones
  • Voltage: 120/240 VAC Single Phase

    Motor Power: 1.5 HP Peak Brushless Motor

    Battery Backup: Yes

    Soft Start / Stop: Yes

    myQ Compatibility: Yes

    Operator Duty Rating: Continuous Duty, High-Cycle, High-Temperature

    Solar: Solar-ready

    System Capacity: up to 75 ft./ up to 3,000 lbs

    UL Usage Classification: I,II,III,IV

    Variable Speed: Yes

Especificaciones técnicas
  • Referenciahdsl24ul-slide-gate-operator
  • Familia de productoGate Operators
  • Grupo de productosSlide Gate Operators
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enMéxico
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Seguridad
  • Clasificación IFC Elemento de apertura
  • Código ETIMEC001093
  • Nombre ETIMSliding gate operator
  • Código Uniclass 2015Pr_75_30_23_05
  • Descripción Uniclass 2015Automatic sliding door operators
  • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 11
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloGate Operators
  • Número OmniClass23-17 19 11 31
  • Título OmniClass Automatic Door Controls and Operators

Disponibilidad en regiones

Norteamérica