Publique sus productos
CAP4AP LiftMaster® Smart Access Controller
LiftMaster

CAP4AP LiftMaster® Smart Access Controller

Traducido por Google,
  • Controlador apto para exteriores, conectado a la nube y con conexión Wi-Fi.
  • Configure 2 puertas o 4 puntos de acceso.
  • Caja apta para exteriores con espacio para cerradura; no requiere caja NEMA independiente.
  • Indicadores de estado en tiempo real: las luces LED de estado proporcionan información instantánea.
  • Opción PoE para reducir el número de cables con Ethernet
  • Opción Wi-Fi para conexión inalámbrica a internet.
  • Comunicación cifrada OSDP: garantiza una transmisión de datos segura y a prueba de manipulaciones.

Características:

  • Instalar con facilidad
    • Las instalaciones ahora son mucho más sencillas. El nuevo controlador de acceso inteligente ofrece conectividad plug-and-play*, carcasas para exteriores* y modelos de controlador tanto pequeños como grandes que permiten a los integradores colocar fácilmente el hardware justo donde se necesita. Ya sea para gestionar puntos de acceso en extremos opuestos de un sitio o para escalar a varios edificios, los formatos flexibles y el diseño modular del sistema hacen que las instalaciones sean más rápidas, limpias y rentables. *Solo CAP4AP
  • Configurar con confianza
    • Construye tu sistema a tu manera, sin límites. Los integradores de seguridad pueden beneficiarse de la flexibilidad para configurar sistemas que satisfagan las necesidades de cualquier propiedad. Ya sea una pequeña modernización o una implementación a gran escala en varios edificios, el panel de control de acceso inteligente admite protocolos estándar de la industria, lógica avanzada para ascensores y expansión modular* para controlar más puntos de entrada mediante la conexión de chasis. Con estas capacidades, puedes escalar aún más sin rediseñar la infraestructura. *Solo CAPXAP
  • Control con inteligencia
    • Ofrezca un control de acceso más inteligente y resistente. El controlador de acceso inteligente proporciona diagnósticos en tiempo real, comunicación cifrada y gestión en la nube. Los integradores de seguridad ahora pueden supervisar fácilmente el rendimiento, resolver problemas de forma proactiva y garantizar la fiabilidad y la seguridad a largo plazo para clientes como el suyo.
Especificaciones
  • Specifications:

    • Outdoor Rating
      • IP54 and IK07
    • Local User Capacity
      • 50000
    • Wiegand Input
      • 2
    • Relay Output
      • 4 relays (inputs to outputs mapping can be configured using Advanced Configuration feature in the myQ Community Web Portal.)
    • Software
      • Compatible with myQ Community Web Portal and Smartphone App
    • Dimensions
      • 9.25” H x 10.29” W x 2.58” D
    • Operating Temperature
      • -4F to 122F (-20C to 50C)
    • Wiegand Output Data Format
      • 26 credentials or passthrough
    • Product Weight
      • 4.82lbs
    • Power Supply
      • 24VDC (power adapter provided) or PoE
    • Max Number of Control
      • Either 2 Doors or Access Points
    • Warranty
      • Lifetime Motor Warranty, 2 years Parts Warranty, 2 years Hardware Warranty
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacap4ap-liftmaster-smart-access-controller
    • Familia de productoAccess Control Systems
    • Grupo de productosAccess Controls
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-08-27
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso