Publique sus productos
CAPXAP Smart Access Controller Panel
LiftMaster

CAPXAP Smart Access Controller Panel

Traducido por Google,
  • Controlador conectado a la nube con Ethernet/Wi-Fi
  • Configure hasta 8 puertas (Weigand), 4 puertas (OSDP) o 16 puntos de acceso.
  • Amplíe fácilmente su sistema conectando en cadena las placas de control para admitir 16, 32, 48 o más relés según sus necesidades.
  • Este producto incluye un gabinete, una placa de control principal y una placa de expansión.
  • Ampliable con placas CAP4EXPND (añade 4 relés, 4 entradas y 2 entradas Wiegand por placa).
  • Admite hasta 4 tarjetas de expansión.
  • Control del ascensor a nivel de piso

Características:

  • Instalar con facilidad
    • Las instalaciones ahora son mucho más sencillas. El nuevo controlador de acceso inteligente ofrece conectividad plug-and-play*, carcasas para exteriores* y modelos de controlador tanto pequeños como grandes que permiten a los integradores colocar fácilmente el hardware justo donde se necesita. Ya sea para gestionar puntos de acceso en extremos opuestos de un sitio o para escalar a varios edificios, los formatos flexibles y el diseño modular del sistema hacen que las instalaciones sean más rápidas, limpias y rentables. *Solo CAP4AP
  • Configurar con confianza
    • Construye tu sistema a tu manera, sin límites. Los integradores de seguridad pueden beneficiarse de la flexibilidad para configurar sistemas que satisfagan las necesidades de cualquier propiedad. Ya sea una pequeña modernización o una implementación a gran escala en varios edificios, el panel de control de acceso inteligente admite protocolos estándar de la industria, lógica avanzada para ascensores y expansión modular* para controlar más puntos de entrada mediante la conexión de chasis. Con estas capacidades, puedes escalar aún más sin rediseñar la infraestructura. *Solo CAPXAP
  • Control con inteligencia
    • Ofrezca un control de acceso más inteligente y resistente. El controlador de acceso inteligente proporciona diagnósticos en tiempo real, comunicación cifrada y gestión en la nube. Los integradores de seguridad ahora pueden supervisar fácilmente el rendimiento, resolver problemas de forma proactiva y garantizar la fiabilidad y la seguridad a largo plazo para clientes como el suyo.
Especificaciones
  • Specifications:

    • Outdoor Rating
      • No
    • Local User Capacity
      • 50000
    • Wiegand Input
      • 2
    • Relay Output
      • 4 relays - expandable using LiftMaster Smart Access Expansion Boards (CAP4EXPND)
    • Software
      • Compatible with myQ Community Web Portal and Smartphone App
    • Dimensions
      • 23.7” H x 18.77” W x 3.6” D
    • Operating Temperature
      • -4F to 122F (-20C to 50C)
    • Wiegand Output Data Format
      • 26 credentials or passthrough
    • Product Weight
      • 22.2lbs
    • Power Supply
      • 24VDC (power adapter provided)
    • Max Number of Control
      • Either up to 8 Doors (Weigand) or 4 Doors (OSDP) or 16 Access Points
    • Warranty
      • 2 years Parts Warranty, 2 years Hardware Warranty
Especificaciones técnicas
  • Referenciacapxap-smart-access-controller-panel
  • Familia de productoAccess Control Systems
  • Grupo de productosAccess Controls
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-08-27
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso