Ya sea que tenga una casa unifamiliar, un apartamento/condominio o viva en una comunidad cerrada, nuestros sistemas de control de acceso le brindan múltiples opciones para administrar sus puntos de acceso. Con sistemas de entrada a teclados, lectores de tarjetas a sistemas de alerta perimetral, nuestra línea de opciones ricas en funciones proporciona las soluciones de sistema de control de acceso perfectas para satisfacer sus necesidades.
CARACTERISTICAS
De confianza
Pantalla táctil intuitiva a color de alta definición resistente a la decoloración
La navegación es intuitiva y la pantalla tiene imagen en imagen.
No es necesario excavar la entrada o el patio
Elimina la excavación de zanjas con un enlace inalámbrico a los operadores de portón UL 325 LiftMaster® con el nuevo firmware 4.2.
Notificaciones de correo electrónico configurables
Sepa cuándo los códigos se usan en exceso o si se necesita servicio para cualquier intercomunicador de video inteligente, controlador inteligente u operador de portón conectado a myQ Community.
Inteligente
Control de sistema personalizado con la plataforma web myQ Community*
Esta plataforma basada en la nube permite funciones remotas que incluyen agregar/eliminar residentes, asignar acceso de entrada e integración con sistemas de administración de propiedades, incluido RealPage® (próximamente).
Cámara integrada de gran angular de 135⁰
La funcionalidad de video HD y visión nocturna brinda una vista de alta calidad de los puntos de acceso a través de una transmisión en vivo o eventos grabados almacenados.
Seguro
Seguridad basada en la nube
La autenticación de dos factores protege y salvaguarda la información de los residentes y cumple con los requisitos de ISO/IEC 27001:2013.
Aplicación de la comunidad myQ®
Los residentes pueden identificar visualmente a los invitados en la entrada y otorgar/denegar el acceso desde su teléfono inteligente. También pueden desbloquear cualquier entrada autorizada con la aplicación en cualquier momento.
Suscripción y Almacenamiento
Todas las soluciones de acceso inteligente de LiftMaster requieren una suscripción mensual a MyQ Community. Comuníquese con su distribuidor o representante de LiftMaster para adaptar la suscripción a su comunidad aumentando la cantidad de licencias de aplicaciones o ampliando sus capacidades de almacenamiento de video a 30 días.
GARANTÍA
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |