Publique sus productos
CAPXS Smart Video Intercom – S
CAPXS Smart Video Intercom – S
CAPXS Smart Video Intercom – S
    LiftMaster

    CAPXS Smart Video Intercom – S

    Traducido por Google,
    • Diseñado específicamente para edificios pequeños con múltiples inquilinos y casas unifamiliares con puerta.
    • Brinde tranquilidad a sus residentes permitiéndoles ver visualmente a los invitados y visitantes antes de otorgarles acceso con la aplicación myQ Community.
    • Al utilizar el portal web de MyQ Community, los propietarios tienen una forma sencilla y eficaz de gestionar el acceso de los residentes al edificio sin tener que cambiar las llaves de la puerta de entrada cada vez.
    • Se conecta a través de Ethernet o WIFI para facilitar la instalación.
    • Considere agregar un parasol: CAPXSHOOD.
    Especificaciones
    • Outdoor Rating: IP54

      Smartphone Control: Requires myQ Community App subscription

      Local User Capacity: 500

      Connectivity: Ethernet and WiFi

      Display Type: 5” 720P high definition, fade-resistant touchscreen display with picture-in-picture

      Dimensions: 8” x 4” x 2”

      Operating Temperature: -4F to 122F (-20C to 50C)

      Power Supply: 16VDC, 1A, 40W

      Video:1080p camera resolution, 25FPS; Phone.com VOIP subscription required

      Field of View:135 degrees

      Warranty: Operator Warranty: Intercom Warranty 2 Years

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacapxs-smart-video-intercom
    • Familia de productoAccess Control Systems
    • Grupo de productosAccess Controls
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-11-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enMéxico
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
    • Nombre UNSPSCSecurity or access control systems
    • Código UNSPSC46171619
    • Código Uniclass 2015Ss_75_40_02
    • Descripción Uniclass 2015Access control systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code28 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Control
    • Número OmniClass23-17 19 11 31
    • Título OmniClass Automatic Door Controls and Operators