Publique sus productos
FlexStep: 5 Steps  - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - combined stair and lift - easy to integrate
FlexStep: 5 Steps  - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - combined stair and lift - easy to integrate
FlexStep: 5 Steps  - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - combined stair and lift - easy to integrate
FlexStep: 5 Steps  - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - combined stair and lift - easy to integrate
FlexStep: 5 Steps  - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - combined stair and lift - easy to integrate
FlexStep: 5 Steps  - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - combined stair and lift - easy to integrate
FlexStep: 5 Steps  - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - combined stair and lift - easy to integrate
FlexStep: 5 Steps  - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - combined stair and lift - easy to integrate
FlexStep: 5 Steps  - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - combined stair and lift - easy to integrate
FlexStep: 5 Steps  - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - combined stair and lift - easy to integrate

    FlexStep: 5 Steps - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - combined stair and lift - easy to integrate

    Traducido por Google,

    FlexStep SOLUCIÓN 2 EN 1 CON ESCALONES Y ELEVADOR

    FlexStep es una solución de accesibilidad innovadora y compacta, capaz de actuar como escalón normal y como ascensor para usuarios de sillas de ruedas.

    FlexStep tiene una amplia gama de opciones de diseño y configuración, lo que facilita su integración en salas y situaciones existentes.

    FlexStep se puede adquirir en 4 anchos estándar: 700 / 800 / 900 / 1000 mm

    Se recomienda FlexStep de 5 pasos/5 plus 1 paso para alturas de elevación entre 600 y 1110 mm.

    BENEFICIOS ÚNICOS

    • Solución 2 en 1: escalera y ascensor
    • Producto danés de alta calidad.
    • Uso interior y exterior
    • Fácil de integrar tanto en edificios nuevos como existentes
    • Instalación plug-and-play
    • Maquinaria integrada
    • Múltiples opciones de diseño

    MÁS QUE UNA TECNOLOGÍA LO QUE NECESITA: es la tecnología que desea

    #plataformaelevadora #elevador #silladeruedas #plataformaelevadora #elevacion #accesibilidad

    Especificaciones
    • Version:V2
      Lifting height 1 stop
      600-925 mm
      Lifting height 2 stop:
      720-1110 mm
      Length (stairs)
      1345 / 1472 mm
      Length (up)
      1550 mm
      Length (platform down)
      1685 mm
      Inside step width
      700 / 800 / 900 / 1000 mm
      Min. Inst. Width
      1000 / 1100 / 1200 / 1300 mm
      Lifting capacity
      400 kg / 2 pers.
      Lifting speed
      40 mm / s
      Duty cycle: 
      2 min. / 5 min
      Noise
      < 70 dB
      Weight
      167-183 kg
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFlexStep-5-Steps
    • Familia de productoPlatform Lifts
    • Grupo de productosFlexStep
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)600
    • Ancho (mm)900
    • Profundidad (mm)1460
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    • Peso Neto (kg)205
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Ascensores, sistemas de elevación

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía Norteamérica África