Publique sus productos
EasyLift - W900mm - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - easy to integrate
EasyLift - W900mm - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - easy to integrate
EasyLift - W900mm - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - easy to integrate
EasyLift - W900mm - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - easy to integrate
EasyLift - W900mm - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - easy to integrate
EasyLift - W900mm - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - easy to integrate
EasyLift - W900mm - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - easy to integrate
EasyLift - W900mm - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - easy to integrate
EasyLift - W900mm - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - easy to integrate
EasyLift - W900mm - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - easy to integrate

    EasyLift - W900mm - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - easy to integrate

    4.2 de 5 estrellas4.2(12 reseñas)
    Traducido por Google,

    EasyLift - Levantar es fácil

    EasyLift es una plataforma elevadora sencilla diseñada para ofrecer a los usuarios de sillas de ruedas y a las personas con dificultades para caminar libre acceso entre dos niveles. EasyLift está diseñado centrándose en líneas rectas y superficies planas, combinando elegancia sin problemas con una construcción robusta.

    EasyLift es una solución flexible para uso en interiores y exteriores. Garantiza el acceso a zonas con un desnivel de hasta 1,25 metros. Ya sea un pequeño tramo de escaleras o un desnivel, EasyLift garantiza un acceso sin problemas, rápido y cómodo.

    BENEFICIOS ÚNICOS

    • Instalación fácil enchufe y use
    • Sin costosas preparaciones de construcción
    • Instalación con o sin foso
    • Instalación interior o exterior
    • Diseño adaptativo con más de 1000 configuraciones diferentes
    • Electrónica integrada

    MÁS QUE UNA TECNOLOGÍA LO QUE NECESITA: es la tecnología que desea

    #plataformaelevadora #elevador #silladeruedas #plataformaelevadora #elevacion #accesibilidad

    Especificaciones
    • Version: V3 PLUS
      Lifting capacity: 400 kg
      Lifting height: 70-1250 mm
      Lifting speed: 40 mm / s
      Weight: Approx 200 kg
      Length (incl. ramp): 1808 mm
      Inside width: 900 mm
      Overall width: 1045 mm
      Min. Inst. Width: 1160 mm
      Pit depth: 70 mm
      Pit length:1520 mm
      Battery backup: 30 cycles at 25C
      Noise: < 70 dB
      Duty cycle:2 min. / 5 min



    Especificaciones técnicas
    • Referenciaeasylift-800-900
    • Familia de productoPlatform Lifts
    • Grupo de productosEasyLift
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1250
    • Ancho (mm)900
    • Profundidad (mm)1400
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    • Peso Neto (kg)200
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Ascensores, sistemas de elevación

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía Norteamérica África
    Åland
    Arabia Saudí
    Australia
    Canadá
    Sudáfrica
    Albania
    Baréin
    Guam
    Estados Unidos
    Alemania
    Catar
    Islas Cook
    Groenlandia
    Andorra
    Corea del Sur
    Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos
    México
    Austria
    Emiratos Árabes Unidos
    Nueva Zelanda
    Puerto Rico
    Bélgica
    Filipinas
    Polinesia Francesa
    Bosnia-Herzegovina
    Hong Kong
    Samoa Americana
    Bulgaria
    Indonesia
    Chipre
    Israel
    Ciudad del Vaticano
    Japón
    Croacia
    Kuwait
    Dinamarca
    Malasia
    Eslovaquia
    Palestina
    Eslovenia
    Singapur
    España
    Tailandia