Publique sus productos
Beam Me Up (Max) Y1/X1 | Surface

Beam Me Up (Max) Y1/X1 | Surface

Traducido por Google,
Luminaria LED de superficie para techos con difusor solapado engastado en un anillo decorativo. Distribución de luz directa e iluminación indirecta corona o solo distribución de luz directa. Pantalla de luminaria fabricada en fibra de vidrio procesada de alta calidad. Carcasa exterior y anillo reflector decorativo disponible en varios acabados y combinaciones, por ejemplo, blanco, plateado, grafito, negro, dorado o recubierto de cobre. Para más opciones de superficie, consulte Lightnet-Surface-Collection o RAL de su elección. Pantalla microprismática con reducción de deslumbramiento optimizada especial para lugares de trabajo. Difusor opal satinado para iluminación general de máxima transmitancia e iluminación homogénea. Driver integrado en la carcasa de la luminaria, opcionalmente conmutable o regulable (DALI, Touch-Dim, Casambi). Temperatura de color 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K o Tunable White. Binning≤ MacAdam 3. Rendimiento cromático CRI>80, CRI>90 o espectro completo.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBeamMeUpMaxY1X1Surface
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-12-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz