Publique sus productos
P-PIL7 - Vertical joint flashing for sandwich wall
Lindab

P-PIL7 - Vertical joint flashing for sandwich wall

Traducido por Google,

Este tapajuntas de acero de calibre delgado proporciona una cubierta decorativa y protección contra la intemperie para las juntas verticales entre paneles sándwich, con fijaciones ocultas. El tapajuntas se coloca directamente en el riel de montaje P-PIL7FS. Se puede obtener en el color y recubrimiento Lindab de su elección. Consulte el manual BIM para obtener más información.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaP-PIL7
  • Familia de productoWall System
  • Grupo de productosSandwich Panels
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-31
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Muros - Otros
  • Clasificación IFC Objeto
  • Nombre UNSPSCFlashings
  • Código UNSPSC30151602
  • Código Uniclass 2015Pr_35_90_30
  • Descripción Uniclass 2015Flashings and aprons
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 62 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSheet Metal Flashing and Trim
  • Número OmniClass23-13 37 13
  • Título OmniClass Exterior Wall Cladding
  • CSI UniFormat II CódigoB2010
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls