Publique sus productos
2" LUNA LED Fixed Color Selectable Recessed Fixture
2" LUNA LED Fixed Color Selectable Recessed Fixture
2" LUNA LED Fixed Color Selectable Recessed Fixture
2" LUNA LED Fixed Color Selectable Recessed Fixture
2" LUNA LED Fixed Color Selectable Recessed Fixture
    Liteline

    2" LUNA LED Fixed Color Selectable Recessed Fixture

    Traducido por Google,

    La RA2-7F es una luminaria empotrada fija redonda de 7 vatios y 2" para aplicaciones de modernización. Es una solución de iluminación descendente de alto rendimiento y fácil instalación que ofrece buena salida de luz, eficiencia energética y un diseño aerodinámico. Apta para entornos húmedos.

    Especificaciones
    • Application Ceiling Recess Mount

      Approved Location Wet / Insulated Ceilings

      Beam Angle 40°

      CCT (color selectable)

      2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K

      CCT (DTW) Dim-to-Warm

      (3000 K ~ 2000 K)

      Certification cETLus

      Class II Yes

      Color BK / BN / WH

      CRI 90

      Dimming Yes

      Dimming Tech Forward/reverse-phase

      Energy Star Yes*

      Hole Cut Ø 2½ " (64mm)

      Input 100-135V AC, 50 / 60Hz

      Lumens Up to 640

      Lumens per Watt Up to 93

      Power Factor 0.9

      Projected Life 70% @ 50,000 hrs

      Warranty Lifetime

      Wattage 7W

    Especificaciones técnicas
    • Referencia2-luna-led-fixed-color-selectable-recessed-fixture
    • Familia de productoDownlights
    • Grupo de productosLUNA
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-08-27
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 00
    • Título OmniClass Electrical Lighting

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica